Oznacznik do zacisków, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 18, wysokość pola tekstowego: 9,6 mm, szerokość pola tekstowego: 14,8 mm
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 71 ... 80, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 14 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 5,08 mm, rodzaj montażu: klejenie
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny tej samej liczby: 94, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 491 ... 500, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami parzystymi: 42 ... 60, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma do oznaczania typu Zack z kołkami zaczepowymi, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wtykanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 4 mm
Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 6 mm
Oznacznik do zacisków, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość pola tekstowego: 5,6 mm
Taśma do oznaczania typu Zack z kołkami zaczepowymi, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wtykanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 4 mm
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 421 ... 430, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.