Oznaczniki do kabli

Oznaczniki do przewodów i kabli

Trwałe i jednoznaczne oznakowanie kabli i przewodów zapewnia lepszą orientację w szafach sterowniczych i systemach. Oznaczniki do przewodów i kabli ułatwiają montaż i obsługę techniczną oraz stanowią pomoc przy usuwaniu usterek. Oferujemy różnego rodzaju oznaczniki o różnych sposobach montażu pasujące optymalnie do każdej aplikacji.

Go to Product Detail Page for item 0828770
US-WMT (30X4) - Oznacznik do kabli
US-WMT (30X4) - Oznacznik do kabli
0828770

Oznacznik do kabli, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 42, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0800303
WMS 6,4 (EX10)R YE - Koszulka termokurczliwa
WMS 6,4 (EX10)R YE - Koszulka termokurczliwa
0800303

Koszulka termokurczliwa, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 2,1 ... 6,4 mm, bez perforacji, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabla (automatyczna aplikacja): 2,1 ... 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 25 m, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 25000 mm

Go to Product Detail Page for item 0828768
US-WMT (18X4) - Oznacznik do kabli
US-WMT (18X4) - Oznacznik do kabli
0828768

Oznacznik do kabli, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 70, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm

Go to Product Detail Page for item 1014084
UCT-WMTBA (29X6) - Oznacznik do kabli
UCT-WMTBA (29X6) - Oznacznik do kabli
1014084

Oznacznik do kabli, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 12, wysokość pola tekstowego: 6 mm, szerokość pola tekstowego: 29 mm

Go to Product Detail Page for item 0828771
US-WMTB (24X5) - Oznacznik do kabli
US-WMTB (24X5) - Oznacznik do kabli
0828771

Oznacznik do kabli, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 13 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 35, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 24 mm

Go to Product Detail Page for item 0830408
WMTB HF (40X12)R YE - Oznacznik do kabli
WMTB HF (40X12)R YE - Oznacznik do kabli
0830408

Oznacznik do kabli, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000, wysokość pola tekstowego: 12 mm, szerokość pola tekstowego: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0808095
ESL 40X17 - Pasek wtykany
ESL 40X17 - Pasek wtykany
0808095

Pasek wtykany, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 56, wysokość pola tekstowego: 17 mm, szerokość pola tekstowego: 40 mm

Korzyści

  • Wiele możliwości dzięki różnym sposobom montażu
  • Możliwość dostosowania do warunków otoczenia dzięki różnym materiałom do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • Wysoka jakość: doskonałe oznaczniki odporne na ścieranie i zarysowanie

Wybierz odpowiedni dla siebie sposób montażu oznaczników na przewody i kable

Firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązania do różnych zastosowań niezależnie od sposobu montażu oznaczników na przewody i kable.

Oznaczniki do kabli mocowane zatrzaskowo

Oznaczniki do kabli mocowane zatrzaskowo

Oznaczniki do kabli mocowane zatrzaskowo

Oznaczniki do przewodów mocowane zatrzaskowo mają dwie powierzchnie na opis. Są one zamocowane trwale i zawsze dobrze czytelne. Oznaczniki na już ułożonych przewodach i kablach mocuje się zatrzaskowo.

Oznaczniki do kabli nawlekane

Oznaczniki do kabli nawlekane

Oznaczniki do kabli nawlekane

Pojedyncze oznaczniki nasuwa się na przewody lub mocuje opaskami kablowymi. Dostępne są różne materiały zarówno na karcie, jak i na rolce.

Oznaczniki do kabli nasuwane

Oznaczniki do kabli nasuwane

Oznaczniki do kabli nasuwane

Przewody można również wyposażyć w tulejki oznacznikowe stanowiące system bazowy. W takim przypadku przewody oznacza się za pomocą paska wtykanego w tulejkę. Umożliwia to wykonanie oznacznika w późniejszym czasie.

Tulejki oznacznikowe nasuwane

Tulejki oznacznikowe nasuwane

Tulejki oznacznikowe nasuwane

Aby oznaczyć przewody w bezpieczny i łatwy sposób bez drukowania na miejscu, wystarczy użyć opisanych już tulejek. Specjalny kształt tulejek zapobiega ich przekręcaniu względem siebie.

Koszulka termokurczliwa nasuwana

Koszulka termokurczliwa nasuwana

Koszulka termokurczliwa nasuwana

Do trwałego oznaczania kabli i przewodów najlepsze są niedrogie koszulki termokurczliwe. Phoenix Contact oferuje koszulki termokurczliwe pocięte na określoną długość lub na rolce.

Oznaczniki do kabli przyklejane

Oznaczniki do kabli przyklejane

Oznaczniki do kabli przyklejane

Etykiety składają się z pola na opis i przezroczystej folii. Folia chroni opis przed starciem i zabrudzeniem. W sprzedaży są dostępne etykiety o różnych rozmiarach i kształtach.

Oznaczniki do przewodów mocowane opaskami kablowymi

Oznaczniki do przewodów mocowane opaskami kablowymi

Oznaczniki do przewodów mocowane opaskami kablowymi

Oznaczniki można mocować na przewodach i kablach niezależnie od ich średnicy za pomocą zwyczajnych opasek kablowych. Duża powierzchnia oznaczników pozwala na umieszczanie na nich szczegółowego opisu.

Nadruk i aplikacja w jednym kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zapewnia większą efektywność produkcji szaf sterowniczych: modułowy system składający się z drukarki termotransferowej i aplikatorów drukuje oznaczniki i umieszcza je automatycznie na kablach i przewodach. Połączenie tych czynności daje oszczędność czasu na poziomie 60%.

Dowiedz się więcej
Modułowy system THERMOMARK E SERIES