Tulejka oznacznikowa do przewodów, nadruk podłużny liczby: Liczby, przeznaczone dla średnicy 8,5 ... 12,0 mm, żółty, rodzaj montażu: rozsunąć
Oznaczniki do przewodów i kabli
Trwałe i jednoznaczne oznakowanie kabli i przewodów zapewnia lepszą orientację w szafach sterowniczych i systemach. Oznaczniki do przewodów i kabli ułatwiają montaż i obsługę techniczną oraz stanowią pomoc przy usuwaniu usterek. Oferujemy różnego rodzaju oznaczniki o różnych sposobach montażu pasujące optymalnie do każdej aplikacji.
Tulejka oznacznikowa do przewodów, nadruk podłużny symbolu: SERD, przeznaczone dla średnicy 5,0 ... 9,0 mm, żółty, rodzaj montażu: rozsunąć
Tulejka oznacznikowa do przewodów, nadruk podłużny liter wielkich: Litery, przeznaczone dla średnicy 8,5 ... 12,0 mm, żółty, rodzaj montażu: rozsunąć
Oznacznik przewodów, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 50
Tulejka oznacznikowa do przewodów, nadruk podłużny liter wielkich: Litery, żółty, rodzaj montażu: rozsunąć
Tulejka oznacznikowa do przewodów, nadruk podłużny liter wielkich: Litery, przeznaczone dla średnicy 1,4 ... 2,5 mm, żółty, rodzaj montażu: rozsunąć
Kolec do nawlekania, ułatwia nawlekanie PMH na przewód; przewód wetknąć w otwór kolca i nasun. tuleje, do zewn. średnicy przewodu: 2,5-3,3 mm
Tulejka oznacznikowa do przewodów, nadruk podłużny symbolu: Symbole, przeznaczone dla średnicy 1,9 ... 3,8 mm, żółty, rodzaj montażu: rozsunąć
Tulejka oznacznikowa do przewodów, nadruk podłużny symbolu: Symbole, przeznaczone dla średnicy 5,0 ... 9,0 mm, żółty, rodzaj montażu: rozsunąć
Koszulka termokurczliwa, Rolka, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 4,8 mm, bez perforacji, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabla (automatyczna aplikacja): 1,6 ... 4,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 120 m, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 120000 mm
Korzyści
- Wiele możliwości dzięki różnym sposobom montażu
- Możliwość dostosowania do warunków otoczenia dzięki różnym materiałom do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Wysoka jakość: doskonałe oznaczniki odporne na ścieranie i zarysowanie
Wybierz odpowiedni dla siebie sposób montażu oznaczników na przewody i kable
Firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązania do różnych zastosowań niezależnie od sposobu montażu oznaczników na przewody i kable.
Oznaczniki do kabli mocowane zatrzaskowo
Oznaczniki do kabli mocowane zatrzaskowo
Oznaczniki do przewodów mocowane zatrzaskowo mają dwie powierzchnie na opis. Są one zamocowane trwale i zawsze dobrze czytelne. Oznaczniki na już ułożonych przewodach i kablach mocuje się zatrzaskowo.
Oznaczniki do kabli nawlekane
Oznaczniki do kabli nawlekane
Pojedyncze oznaczniki nasuwa się na przewody lub mocuje opaskami kablowymi. Dostępne są różne materiały zarówno na karcie, jak i na rolce.
Oznaczniki do kabli nasuwane
Oznaczniki do kabli nasuwane
Przewody można również wyposażyć w tulejki oznacznikowe stanowiące system bazowy. W takim przypadku przewody oznacza się za pomocą paska wtykanego w tulejkę. Umożliwia to wykonanie oznacznika w późniejszym czasie.
Tulejki oznacznikowe nasuwane
Tulejki oznacznikowe nasuwane
Aby oznaczyć przewody w bezpieczny i łatwy sposób bez drukowania na miejscu, wystarczy użyć opisanych już tulejek. Specjalny kształt tulejek zapobiega ich przekręcaniu względem siebie.
Koszulka termokurczliwa nasuwana
Koszulka termokurczliwa nasuwana
Do trwałego oznaczania kabli i przewodów najlepsze są niedrogie koszulki termokurczliwe. Phoenix Contact oferuje koszulki termokurczliwe pocięte na określoną długość lub na rolce.
Oznaczniki do kabli przyklejane
Oznaczniki do kabli przyklejane
Etykiety składają się z pola na opis i przezroczystej folii. Folia chroni opis przed starciem i zabrudzeniem. W sprzedaży są dostępne etykiety o różnych rozmiarach i kształtach.
Oznaczniki do przewodów mocowane opaskami kablowymi
Oznaczniki do przewodów mocowane opaskami kablowymi
Oznaczniki można mocować na przewodach i kablach niezależnie od ich średnicy za pomocą zwyczajnych opasek kablowych. Duża powierzchnia oznaczników pozwala na umieszczanie na nich szczegółowego opisu.