Oznaczenie przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, zakres średnicy kabli: 1,1 ... 1,9 mm, rodzaj montażu: przyczepić, Ilość pojedynczych tabliczek: 24, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 23 mm
Oznaczniki do przewodów i kabli
Trwałe i jednoznaczne oznakowanie kabli i przewodów zapewnia lepszą orientację w szafach sterowniczych i systemach. Oznaczniki do przewodów i kabli ułatwiają montaż i obsługę techniczną oraz stanowią pomoc przy usuwaniu usterek. Oferujemy różnego rodzaju oznaczniki o różnych sposobach montażu pasujące optymalnie do każdej aplikacji.
Etykieta kablowa, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 4 ... 7,6 mm, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 7,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2100, wysokość pola tekstowego: 12,7 mm, szerokość pola tekstowego: 25,4 mm
Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, zakres średnicy kabli: 2,8 ... 4,4 mm, rodzaj montażu: przyczepić, Ilość pojedynczych tabliczek: 15, wysokość pola tekstowego: 5,5 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 6 ... 10 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 10 ... 14 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm
Etykieta kablowa, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 6,1 ... 14,2 mm, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 14,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1500, wysokość pola tekstowego: 19,1 mm, szerokość pola tekstowego: 25,4 mm
Oznacznik do kabli, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 12, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 24 mm
Oznaczenie przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, zakres średnicy kabli: 4,1 ... 4,7 mm, rodzaj montażu: przyczepić, Ilość pojedynczych tabliczek: 32, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm
Korzyści
- Wiele możliwości dzięki różnym sposobom montażu
- Możliwość dostosowania do warunków otoczenia dzięki różnym materiałom do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Wysoka jakość: doskonałe oznaczniki odporne na ścieranie i zarysowanie
Wybierz odpowiedni dla siebie sposób montażu oznaczników na przewody i kable
Firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązania do różnych zastosowań niezależnie od sposobu montażu oznaczników na przewody i kable.
Oznaczniki do kabli mocowane zatrzaskowo
Oznaczniki do kabli mocowane zatrzaskowo
Oznaczniki do przewodów mocowane zatrzaskowo mają dwie powierzchnie na opis. Są one zamocowane trwale i zawsze dobrze czytelne. Oznaczniki na już ułożonych przewodach i kablach mocuje się zatrzaskowo.
Oznaczniki do kabli nawlekane
Oznaczniki do kabli nawlekane
Pojedyncze oznaczniki nasuwa się na przewody lub mocuje opaskami kablowymi. Dostępne są różne materiały zarówno na karcie, jak i na rolce.
Oznaczniki do kabli nasuwane
Oznaczniki do kabli nasuwane
Przewody można również wyposażyć w tulejki oznacznikowe stanowiące system bazowy. W takim przypadku przewody oznacza się za pomocą paska wtykanego w tulejkę. Umożliwia to wykonanie oznacznika w późniejszym czasie.
Tulejki oznacznikowe nasuwane
Tulejki oznacznikowe nasuwane
Aby oznaczyć przewody w bezpieczny i łatwy sposób bez drukowania na miejscu, wystarczy użyć opisanych już tulejek. Specjalny kształt tulejek zapobiega ich przekręcaniu względem siebie.
Koszulka termokurczliwa nasuwana
Koszulka termokurczliwa nasuwana
Do trwałego oznaczania kabli i przewodów najlepsze są niedrogie koszulki termokurczliwe. Phoenix Contact oferuje koszulki termokurczliwe pocięte na określoną długość lub na rolce.
Oznaczniki do kabli przyklejane
Oznaczniki do kabli przyklejane
Etykiety składają się z pola na opis i przezroczystej folii. Folia chroni opis przed starciem i zabrudzeniem. W sprzedaży są dostępne etykiety o różnych rozmiarach i kształtach.
Oznaczniki do przewodów mocowane opaskami kablowymi
Oznaczniki do przewodów mocowane opaskami kablowymi
Oznaczniki można mocować na przewodach i kablach niezależnie od ich średnicy za pomocą zwyczajnych opasek kablowych. Duża powierzchnia oznaczników pozwala na umieszczanie na nich szczegółowego opisu.