Lampy sygnalizacyjne PSD-SL to inteligentne wskaźniki LED do wyświetlania stanu w różnych aplikacjach, takich jak maszyny, pojazdy AGV lub roboty serwisowe. Lampy są dostępne w dwóch wersjach: punktowej i wieżowej, w wersji trzy- lub siedmiokolorowej oraz z różnymi animacjami, takimi jak światło ciągłe, migające, zmiana koloru i światło błyskowe. Umożliwia to zdefiniowanie i zrealizowanie różnych scenariuszy dla każdej aplikacji.
Element światła ciągłego, 16 V DC ... 26 V DC, pomarańczowy, LED