Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania (pionowa/pozioma): 85 °/95 °, długość: 190 mm, średnica: 40 mm, stopień ochrony: IP67, obracany, odporność na środki chłodzące i smary
Lampy do maszyn
Wytrzymałe lampy do maszyn firmy Phoenix°Contact wyznaczają standardy efektywnego oświetlenia instalacji przemysłowych: technika LED, nieoślepiające światło, różne możliwości wysterowania, połączenie szeregowe oraz okablowanie M12. Szeroka oferta produktów Phoenix Contact umożliwia znalezienie odpowiedniej lampy LED do maszyn w różnych stopniach ochrony.
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania (pionowa/pozioma): 89 °/97 °, długość: 615 mm, średnica: 25 mm, stopień ochrony: IP54, obracany
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania (pionowa/pozioma): 95 °/105 °, długość: 616 mm, stopień ochrony: IP67, obracany, wraz z akcesoriami do montażu
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania (pionowa/pozioma): 85 °/101 °, długość: 335 mm, średnica: 35 mm, stopień ochrony: IP54, obracany, Regulacja oświetlenia, możliwość połączenia szeregowego
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania (pionowa/pozioma): 85 °/95 °, długość: 190 mm, średnica: 40 mm, stopień ochrony: IP67, obracany, odporność na środki chłodzące i smary, możliwość połączenia szeregowego
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania (pionowa/pozioma): 85 °/101 °, długość: 895 mm, średnica: 35 mm, stopień ochrony: IP54, obracany, Regulacja oświetlenia, możliwość połączenia szeregowego
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania (pionowa/pozioma): 40 °/80 °, długość: 190 mm, średnica: 40 mm, stopień ochrony: IP67, obracany, odporność na środki chłodzące i smary
Korzyści
- Zasilanie 24 V ułatwia obsługę techniczną i zwiększa bezpieczeństwo
- Elastyczny montaż dzięki różnym konstrukcjom i akcesoriom
- Szybka instalacja i oszczędność komponentów dzięki okablowaniu M12
- Zastosowanie również w obrabiarkach dzięki odporności na chłodziwa i smary
Mało miejsca, dużo światła Lampy klasy 100 do maszyn
Wiele maszyn ma coraz bardziej kompaktową konstrukcję, przez co ich oświetlenie musi zmieścić się na minimalnej powierzchni. Lampy PLD klasy 100 do maszyn mają stopień ochrony IP54 i wyróżniają się bardzo wąską konstrukcją. Dzięki temu można je idealnie połączyć z maszyną w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Znajdujący się w komplecie uchwyt umożliwia obracanie lampy i optymalne ustawienie oświetlenia. Lampy te zapewniają szczególnie dobre oświetlenie przy małych i średnich odstępach od oświetlanej powierzchni. Dostępne są długości od 195 do 895 mm. Średnica wynosi od 25 do 35 mm.
- Wąska konstrukcja umożliwia montaż nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
- Ukierunkowane oświetlenie dzięki możliwości obrotu
- Dopuszczenie ETL do użytku na rynku Ameryki Północnej
- Wtykowe przewody zasilające umożliwiają dowolny wybór długości przewodu oraz prostą i szybką instalację
Wysoki poziom oświetlenia do każdego zastosowania Lampy klasy 200 do maszyn
Lampy LED klasy 200 do maszyn zapewniają doskonałe oświetlenie. W porównaniu do lamp LED klasy 100 nadają się idealnie do maszyn przy średniej i dużej odległości od oświetlanej powierzchni.
Szukasz oświetlenia do trudnych warunków? Nasze lampy sprawdzą się w nich doskonale, dzięki wysokiej odporności na wstrząsy i udary oraz na działanie chłodziwa i smarów.
Wersja o średnicy 40 mm jest idealna do nowych maszyn. Ta kompaktowa lampa o wysokiej efektywności energetycznej doskonale oświetli wnętrze maszyny.
- Szkło bezpieczne 4 mm umożliwia stosowanie również w miejscach, w których mogą występować obciążenia mechaniczne
- Odporność na działanie wielu chłodziw i smarów dzięki uszczelce Viton®
- Możliwość stosowania w wysokich temperaturach oraz przy wysokim obciążeniu drganiami i wstrząsami
- Elastyczny, obrotowy montaż w obu wersjach mocowania (kątownik lub uchwyt)
- Dopuszczenie ETL do użytku na rynku Ameryki Północnej