M23-17P1N8AA600S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1628492

M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, seria: M23 PRO, kątowy, obrotowy, ekranowany: tak, do szybkiej blokady standardowej i ONECLICK, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, Przyłącze zaciskane, wymiar kołnierza: 28 mm x 28 mm, kodowanie: N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompatybilne rozwiązania do blokad standardowych i szybkich do urządzeń różnych producentów
Nowoczesny jednolity wygląd zapewnia wysoki komfort obsługi
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Możliwość wyposażenia wszystkich obudów w styki męskie lub żeńskie
Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony