RC-21P2000
-
Styk zaciskany
1603310
Styk zaciskany, Pin, rolowane, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, materiał styku: CuZn
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji
Zmienny rozruch produkcji poprzez pracę w trybie automatycznym lub półautomatycznym