RC-22P2000 - Styk zaciskany
1603321

Styk zaciskany, Pin, rolowane, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, materiał styku: Stop miedzi, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji
Zmienny rozruch produkcji poprzez pracę w trybie automatycznym lub półautomatycznym