SF-7ES1N8A8LB2S - Złącze kablowe
1618209

Złącze kablowe, SPEEDCON, M23, liczba biegunów: 4+3+PE, sposób połączenia styku: Gniazdo, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 12 mm ... 15 mm, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Uniwersalne zastosowanie: niezawodne podłączanie przewodów o średnicach 7,5 mm ... 18 mm
Wersje natryskiwane z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami