SB-8EPCA8A8L32S - Złącze kablowe
1623332

M40, Złącze kablowe, seria: SB, prosta, długa, ekranowany: tak, SPEEDCON, liczba biegunów: 4+4+4+PE / 3+N+PE, sposób połączenia styku: Pin, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 14 mm, kodowanie: CAT5, kodowanie 1, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Transmisja sygnałów, danych i mocy w tylko jednym złączu wtykowym
Interfejs danych CAT5 do 100 Mb/s
Redukcja czasu przyłączania dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
Mechaniczne kodowanie niezawodnie zapobiega nieprawidłowemu podłączeniu
Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych