Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

SB-36KP002 - Styk zaciskany
1623383

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 3,6 mm, przekrój przyłącza: 2,5 mm2 ... 4 mm2, materiał styku: CuZn , Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244894

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji