SACC-M 8FS-4QO-0,5-M - Złącze
1441079

Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo proste M8, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 2,5 mm ... 5 mm

Szczegóły produktu









Korzyści

Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
Złącze z zaciskiem nożowym: Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie bez zdejmowania izolacji z pojedynczych żył