SACC-FS-17PCON SCO - Złącze
1559644

Złącze, Uniwersalny, 17-bieg., Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, Szybkozłącza Piercecon®, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 5,4 mm ... 8,2 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
Połączenie Piercecon®: maksymalna gęstość styków w konfekcjonowanym złączu wtykowym
Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym