CA-06S1N12T006 - Złącze kablowe
1620291

M23, Złącze kablowe, seria: CA, kątowe, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 4 mm ... 6 mm, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kątowe odejście kabla w warunkach ograniczonej przestrzeni
Dostosowanie do różnych zastosowań dzięki regulowanemu kierunkowi odejścia kabla
Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów