Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

VAL-US-347/30/3+0-FM - Ogranicznik przepięć
2910383

Ogranicznik przepięć, z certyfikatem UL typu 1 i IEC typu 2, trójkanałowy z zestykiem komunikacji zdalnej, dla 347/600 V AC i 400/690 V AC, 4 żyły.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Z bezpotencjałowym stykiem komunikacji zdalnej
Ogranicznik przepięć (SPD) z listy UL, z otwartymi złączkami szynowymi
Optyczny, mechaniczny wskaźnik stanu pojedynczych ograniczników
Mechaniczne kodowanie wszystkich złączy wtykowych
Wszystkie wtyki testowane przez CHECKMASTER.
Wielokanałowy ogranicznik typu 2
Urządzenie oddzielające na każdym pojedynczym wtyku