VAL-US-277/40/1+1-FM - Ogranicznik przepięć
2910373

Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, two channel with remote indicator contact for 277 V AC, 2-wire plus ground.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Z bezpotencjałowym stykiem komunikacji zdalnej
Optyczny, mechaniczny wskaźnik stanu pojedynczych ograniczników
Wielokanałowy ogranicznik typu 2
Mechaniczne kodowanie wszystkich złączy wtykowych