VAL-SEC-T2-3C-440-FM - Ograniczniki przepięć typu 2
2909968

Wtykowy ogranicznik przepięć typu 2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym PE i N w jednym przewodzie (system 4-przewodowy: L1, L2, L3, PEN), ze stykiem sygnalizacji zdalnej.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Seria uniwersalnych urządzeń do ochrony przed przepięciami o optymalnej koordynacji energetycznej od odgromników do wyłączników do ochrony urządzeń
Łatwe serwisowanie dzięki wtykowym modułom ochronnym
Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
Więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki niewielkiej szerokości zaledwie 12 mm na biegun i brakowi osobnego bezpiecznika do 315 A gG
Niski napięciowy poziom ochrony przy wysokim napięciu znamionowym dla optymalnej ochrony instalacji
Bardzo wąska konstrukcja, zaledwie 12 mm na każdy biegun
Warystorowy ogranicznik przepięć o niskim prądzie upływu