FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM
-
Kombinacja ograniczników typu 1+2
2907388
Wtykany odgromnik bez prądu upływu, wg typu 1 / klasa I, do 1-fazowych sieci zasilających z oddzielnym N i PE (L1, PE, N).
Szczegóły produktu
Typ produktu | Ogranicznik kombinowany |
Rodzina produktów | SEC Family |
Klasa testu IEC | I / II |
T1 / T2 | |
Typ EN | T1 / T2 |
System zasilania IEC | TN-S |
TT | |
Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
Liczba biegunów | 2 |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, styk sygnalizacji zdalnej |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
Określenie przyłącza | Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia |
Funkcja łączeniowa | Zestyk przełączny |
Napięcie robocze | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Prąd roboczy | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M5 |
Moment dokręcania | 4,5 Nm |
Długość odizolowania | 18 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 13 ... 2 |
Rodzaj przyłącza | Widełk. końcówka kabla |
Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
Gwint śruby | M2 |
Moment dokręcania | 0,25 Nm |
Długość odizolowania | 7 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 71,2 mm |
Wysokość | 95,2 mm |
Głębokość | 74,5 mm |
Szerokość | 4 TE |
Kolor (Wtyk) | jasnoszary (RAL 7035) |
Kolor (Element bazowy) | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wartość CTI materiału | 600 |
Materiał izolacyjny | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Grupa materiałów | I |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Tory ochronne | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Kierunek działania | 1L-N & N-PE |
Napięcie znamionowe UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
Najwyższe napięcie pracy UC (L-N) | 264 V AC |
Najwyższe napięcie trwałe UC (L-PE) | 264 V AC |
Najwyższe napięcie pracy UC (N-PE) | 350 V AC |
znam. prąd obciążenia IL | 125 A (< 55 °C) |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 0,01 mA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
Znamionowy udarowy prąd odprowadzany In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 100 kA |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (L-N), ładunek | 25 As |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (L-N), energia właściwa | 625 kJ/Ω |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (L-N) wartość szczytowa prądu Iimp | 50 kA |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (L-PE), ładunek | 25 As |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (L-PE), energia właściwa | 625 kJ/Ω |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (L-PE) wartość szczytowa prądu Iimp | 50 kA |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (N-PE), ładunek | 50 As |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (N-PE), energia właściwa | 2500 kJ/Ω |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (N-PE) wartość szczytowa prądu Iimp | 100 kA |
Zdolność gaszenia prądów następczych Ifi (L-N) | 50 kA |
Zdolność gaszenia prądu następczego Ifi (N-PE) | 100 A |
Odporność na zwarcie ISCCR | 50 kA |
Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
Poz. ochrony Up (L-PE) | ≤ 3 kV |
Poz. ochrony Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Napięcie resztkowe Ures (L-N) | ≤ 2,5 kV (przy In) |
Napięcie resztkowe Ures (L-PE) | ≤ 3 kV (przy In) |
Napięcie resztkowe Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (przy In) |
Zachowanie TOV dla UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
760 V AC (120 min / withstand mode) | |
Zachowanie TOV dla UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Czas odpowiedzi tA | ≤ 100 ns |
Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V | 125 A (gG) |
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 500 A (gG) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Drgania (praca) | 5g (5 – 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specyfikacje UL | |
Maks. napięcie trwałe MCOV (L-N) | 264 V AC |
Maks. napięcie trwałe MCOV (L-G) | 264 V AC |
Maks. napięcie trwałe MCOV (N-G) | 350 V AC |
Obciążalność zwarciowa (SCCR) | 50 kA |
Ochrona napięcia znamionowego VPR (L-N) | 1500 V |
Ochrona napięcia znamionowego VPR (L-L) | 1800 V |
Ochrona napięcia znamionowego VPR (N-G) | 1200 V |
Znamionowy prąd odprowadzany In | 20 kA |
Tory ochronne | L-N |
L-G | |
N-G | |
Napięcie znamionowe | 240 V AC |
znam. prąd obciążenia IL | 50 A |
System rozdziału energii | Single phase |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
Typ SPD | 2CA |
Wskaźnik UL / sygnalizacja zdalna | |
Napięcie robocze | 125 V AC |
Prąd roboczy AC | 1 A AC |
Parametry przyłączeniowe UL | |
Moment dokręcania | 40 lbf-in. |
Przekrój przewodu AWG | 3 ... 2 |
Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
Wskazówka | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normy/przepisy | EN 61643-11 |
Wskazówka | 2012 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2907388 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL1173 |
Klucz produktu | CL1173 |
Strona katalogu | Strona 41 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626196985 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 762,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 762,4 g |
Numer taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bd36ba96-e4e2-407c-8c4d-bf43103e6470 |
Produkty kompatybilne
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
EML (20XE)R - Etykiety 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etykiety 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski 0803595
-
ZBN 18 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Wkrętak 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-264/50-P - Wkładka ogranicznika typ 1 2907391
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Wkładka ogranicznika typ 1 2905473
Korzyści
Seria uniwersalnych urządzeń do ochrony przed przepięciami o optymalnej koordynacji energetycznej od odgromników do wyłączników do ochrony urządzeń
Łatwe serwisowanie dzięki wtykowym modułom ochronnym
Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
Najlepsza ochrona przy wysokoenergetycznych prądach piorunowych dzięki technologii iskiernikowej o niskim napięciu resztkowym
Kompaktowa konstrukcja również do aplikacji 1-fazowych klasy ochrony odgromowej I dzięki wysokiej zdolności wyładowczej na niewielkiej przestrzeni
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław