Ogranicznik przepięć, z certyfikatem UL typu 1 i IEC typu 2, dwukanałowy z zestykiem komunikacji zdalnej, dla 240 V AC Corner-grounded Delta.
Ochrona przed przepięciami do północnoamerykańskich układów zasilania
Układy zasilania według standardów północnoamerykańskich różnią się znacznie od układów według IEC. Różnią się nie tylko układami sieci zasilającej i napięciami, ale również wymaganiami technicznymi i normatywnymi. Ograniczniki przepięć wg IEC nie spełniają tych wymagań, dlatego istnieją specjalne SPD dla północnoamerykańskich układów zasilania. Spełniają one normy północnoamerykańskie UL i CSA.
Ogranicznik przepięć, z certyfikatem UL typu 1 i IEC typu 2, dwukanałowy z zestykiem komunikacji zdalnej, dla 480 V AC Corner-grounded Delta.
Ogranicznik przepięć typu 1 z dopuszczeniem UL i wkładka ogranicznika IEC typu 2 z warystorem i termicznym układem odłączającym do stosowania z podstawowymi elementami VAL-US, do mechanicznej i optycznej sygnalizacji uszkodzeń
Ogranicznik przepięć, z certyfikatem UL typu 1 i IEC typu 2, jednokanałowy z zestykiem komunikacji zdalnej, dla 240 V AC.
Ogranicznik przepięć, z certyfikatem UL typu 1 i IEC typu 2, jednokanałowy z zestykiem komunikacji zdalnej, dla 277 V AC.
Ogranicznik przepięć, z certyfikatem UL typu 1 i IEC typu 2, czterokanałowy z zestykiem komunikacji zdalnej, dla 277/480 V AC, 4 żyły plus ziemia.
Ogranicznik przepięć typu 1 z dopuszczeniem UL i wkładka ogranicznika IEC typu 2 z warystorem i termicznym układem odłączającym do stosowania z podstawowymi elementami VAL-US, do mechanicznej i optycznej sygnalizacji uszkodzeń
Ogranicznik przepięć, z certyfikatem UL typu 1 i IEC typu 2, jednokanałowy z zestykiem komunikacji zdalnej, dla 600 V AC Delta.
Ogranicznik przepięć typu 1 z dopuszczeniem UL i wkładka ogranicznika IEC typu 2 z warystorem i termicznym układem odłączającym do stosowania z podstawowymi elementami VAL-US, do mechanicznej i optycznej sygnalizacji uszkodzeń
Ogranicznik przepięć, z certyfikatem UL typu 1 i IEC typu 2, czterokanałowy z zestykiem komunikacji zdalnej, dla 277/480 V AC, 4 żyły plus ziemia.
Korzyści
- Łatwa integracja z istniejącymi systemami dzięki UL Open Typ 1 Listed
- Dostępne do wszystkich popularnych konfiguracji sieci wg NEMA
- Dostępne, dopuszczone do użytku i montowane na terenie całej Europy dzięki oznakowaniu CE
- Łatwe monitorowanie stanu systemu dzięki lokalnemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
- Wtyk można testować urządzeniem CHECKMASTER 2
Ochrona przed przepięciami do amerykańskich układów zasilania – VAL-US
Asortyment produktów – VAL-US
VAL-US to wtykowe ograniczniki przepięć do instalacji i systemów w Ameryce Północnej. Ponadto pozycje te są stosowane w regionach, które wymagają układów sieci zasilających zgodnych z normą NEMA.
Seria VAL-US obejmuje szeroki zakres konfiguracji obwodów. Odpowiednie warianty produktów są dostępne dla popularnych systemów, takich jak 120/240 V split phase i 277/480 V wye, jak również dla specjalnych form sieci zasilających, takich jak 120/208/240 V high-leg Delta i corner-grounded Delta. W elemencie bazowym znajdują się wtyki dla poszczególnych ścieżek. Stan wtyków może być zdalnie monitorowany poprzez zintegrowany zestyk komunikacji zdalnej. Wtyki mają okieno z optycznym wskaźnikiem statusu. Dzięki temu przeciążone wtyki można wykryć bezpośrednio na miejscu. Element bazowy i odpowiednie wtyki są zakodowane. Zapobiega to błędom podczas wymiany lub manipulacjom we wtykach podczas prac serwisowych.
Produkty z rodziny VAL-US posiadają certyfikat UL Listed, zatem nadają się optymalnie na rynek amerykański.
Ochrona przed przepięciami dla amerykańskich układów sieci zasilającej z oznaczeniem CE
Ochrona przed przepięciami Open Type 1 Listed wg UL 1449
VAL-US oferuje największy na świecie wybór ograniczników przepięć (SPD) UL listed „Open Type“. „Open Type“, nazywana również „Open Terminal“, to nowa kategoria ograniczników przepięć wprowadzona w normie UL 1449. Ta kategoria umożliwia uzyskanie aprobaty UL listed dla ograniczników do montażu na szynie DIN.
Aprobata UL Open Type 1 Listed serii VAL-US stanowi znaczne ułatwienie dla inspektorów podczas odbiorów instalacji.
Produkty są dostępne i dopuszczone do użytku na terenie całej Europy dzięki zgodności CE.