PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT - Ogranicznik przepięć
2800995

Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i elementu bazowego, z wbudowanym w module wielopoziomowym wskaźnikiem statusu dla trzech żył ze wspólnym potencjałem odniesienia. Dla zastosowań HF i interfejsów telekomunikacyjnych bez napięcia zasilającego (do 90 Mbit/s). Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Monitorowanie predykcyjne dzięki 3-stopniowemu wskaźnikowi LED
Przesyłanie komunikatu o stanie do systemu sterowania poprzez zbiorczą sygnalizację zdalną
Pewna i bezbłędna instalacja dzięki łącznikowi na szynę DIN
Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie
Maksymalna ochrona AKPiA dzięki wysokiej zdolności wyładowczej