Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

TTC-6P-2X1-F-12DC-PT-I - Ogranicznik przepięć
2908206

Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem stanu dla dwóch żył sygnałowych ze wspólnym potencjałem odniesienia, np. cyfrowe IN/OUT. Uziemienie pośrednie przez iskiernik gazowy. Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach
Łatwa kontrola i dokumentowanie przy użyciu CHECKMASTER 2 dzięki wtykowym modułom ochronnym
Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych