TTC-6-2X1-F-M-24DC-PT-I - Ogranicznik przepięć
2906776

Ochrona przed przepięciami z wbudowanym wskaźnikiem statusu i odłącznikiem nożowym do dwóch żył sygnałowych ze wspólnym potencjałem odniesienia. Pośrednie uziemienie przez iskiernik gazowany, np. cyfrowe IN/OUT. Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach
Łatwe rozłączanie obwodów sygnałowych w celu wykonania czynności konserwacyjnych dzięki pionowemu rozłącznikowi nożowemu