Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

HC-STA-B24-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Obudowa
1412881

Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla B24, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x M25, wysokość: 68 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych