Zaloguj się
Produkty
Przegląd produktów
Znajdź dystrybutora
Technologie
Konfiguracja i projektowanie produktów
Wysyłka próbek
Zgodność produktu
Automatyzacja
HMI i komputery przemysłowe
Komunikacja przemysłowa
Oprogramowanie
PLC (sterowniki) i we/wy
Przetwarzanie w chmurze
Łączenie
Bloki rozdzielcze
Obudowy do elektroniki
Okablowanie czujników / urządzeń wykonawczych
Okablowanie systemowe do sterowników
Panele krosownicze
System pomiarowo-kontrolny
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Złącza i kable
Złącza typu płytka-płytka
Złączki szynowe
Oznaczniki, montaż i instalacja
Automaty narzędziowe
Drukarki
Materiały instalacyjne i montażowe
Narzędzia ręczne
Oświetlenie przemysłowe i sygnalizacja
Oznaczniki
Skrzynki przyłączeniowe i obudowy puste
System wspomagania pracownika do przygotowania przewodów
Tulejki i łączniki zaciskane
Przełączanie, pomiar i monitorowanie
Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe
Krosowanie sygnałów we/wy
Monitorowanie energii
Monitorowanie silników, maszyn i systemów
Przekaźniki i transoptory
Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa i czujniki
Rozruszniki silników i elektroniczna aparatura łączeniowa
Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe
Zasilanie, ładowanie i ochrona
Filtry EMC
Moduły redundancyjne
Moduły UPS
Ochrona przed przepięciami
Przekaźniki ochronne do ochrony sieci zasilania
Przetwornice DC/DC i falowniki DC/AC
Rozdzielacz energii
Technologia ładowania dla elektromobilności
Wyłączniki
Zasilacze
Przemysły i aplikacje
Przemysły i aplikacje
Przykłady zastosowań z praktyki
PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY
Automatyka procesowa
Branża morska i offshore
ENERGIA
Przesył i dystrybucja energii
Złącza do magazynów energii
Konwencjonalne wytwarzanie energii
Energia słoneczna
Energia wiatrowa
INŻYNIERIA PRODUKCJI, SPRZĘTU I INSTALACJI
Przemysł motoryzacyjny
Instalacje elektryczne i elektronika
Producenci urządzeń
Budowa maszyn
Rozwiązania do szafy sterowniczej
INFRASTRUKTURA
Kolej
Automatyka budynków
Inteligentne miasta
Infrastruktura transportowa
Gospodarka wodno-ściekowa
ELEKTROMOBILNOŚĆ
Infrastruktura ładowania
Pojazdy elektryczne
ULUBIONE
Rozwiązania edukacyjne
Połączenia danych do inteligentnych sieci
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Zabezpieczenie sieci przemysłowych
Przemysłowa komunikacja zdalna
Otwarta platforma do automatyki przemysłowej
Power Reliability
Wideomonitoring
Firma
O nas
Co nas napędza
Kariera
Nasze lokalizacje na całym świecie
Partnerzy, dystrybutorzy i dostawcy
Aktualności i wydarzenia
Aktualności i wydarzenia
Starsze aktualności
Serwis & Wsparcie
Przegląd Serwis & Wsparcie
E-Business
Serwis urządzeń drukujących
Kontakt
Mój Phoenix Contact
Login/Register
Koszyk
Moje zamówienia
Moje oferty i kontrakty
Moja lista produktów
Moje porównanie produktów
Strona startowa
Produkty
Materiały instalacyjne i montażowe
System wprowadzania kabli i dławnice kablowe
Dławnica kablowa - HC-M-KV-M25(1ASI)
Rysunek wymiarowy
Dławnica kablowa - HC-M-KV-M25(1ASI)
1584020
Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M25
Sprawdź gdzie zamówisz ten produkt
Szczegóły produktu
Expand All
Collapse All
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Dławnica pełna
Liczba przewodów
1
Rodzaj dławików
M25
Producent
Jacob
Oznaczenie producenta
50.625 M/ASI/1
Ekranowany
nie
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP65
Temperatura otoczenia (praca)
-20 °C ... 100 °C
Wymiary
Rysunek wymiarowy
Długość
36,5 mm
Długość gwintu przyłącza
7 mm
Średnica otworu
25,1 mm ... 25,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej
27 mm
Rozwartość klucza króćców
27 mm
Wymiar kątowy sześciokąta
36 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy
M25 x 1,5
Skok gwintu
1,5 mm
Dane materiału
Kolor
srebrny
materiał wkładki
PA
Materiał uszczelki kabla
TPE
materiał uszczelki toroidalnej
NBR
Materiał dławnicy gwintowanej
Mosiądz, niklowany
Kabel/przewód
Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu
do przewodów płaskich AS-Interface
Warunki otoczenia
Bezhalogenowość
nie
Dane handlowe
Numer artykułu
1584020
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BF7DAX
Klucz produktu
BF7DAX
Strona katalogu
Strona 438 (C-2-2019)
GTIN
4046356131810
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
48,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
34,156 g
Numer taryfy celnej
74198090
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-9.0
27144432
ECLASS-10.0.1
27144432
ECLASS-11.0
27144432
ETIM
ETIM 8.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Dopuszczenia
EAC
Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
Produkty kompatybilne
Expand All
Collapse All
Akcesoria
Przeciwnakrętka
A-INL-M25-N-S - 1411243