Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

HC-EVO-B10-HHWD-PLBK - Obudowa
1407631

Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, z kołnierzem bagnetowym do połączenia śrubowego EVO, B10, do uchwytu poprzecznego, wysokość 87,5 mm, bez połączenia śrubowego EVO

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
Mała waga
Niskie niebezpieczeństwo kondensacji