HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EMV
-
Obudowy EMC
1604272
Obudowa tulejkowa HEAVYCON ADVANCE EMC B10, z ryglem bagnetowym, wys. 100 mm, z gwintem 1x M25, prostym odejściem kabla
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Typ produktu | Obudowa z ryglowaniem bagnetowym |
Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
Zastosowanie | EMC |
Konstrukcja | B10 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Rodzaj dławików | 1x M25 |
Wyprowadzenie kabla | proste |
Przepust Pg | bez |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 57 mm |
Wysokość | 100 mm |
Długość | 105 mm |
Wymiary montażowe | |
szerokość wycinka montażowego | 35 mm |
Długość wycinka montażowego | 65 mm |
Materiał uszczelki | NBR, przewodząca |
Materiał obudowy | Ciśnieniowy odlew aluminium |
Materiał powłoki obudowy | malowanie proszkowe |
materiał pałąka ryglującego | stal nierdzewna, uchwyt: PA-GF |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
Dane mechaniczne | |
Rodzaj dławików | 1x M25 |
typ ryglowania | Pałąk |
Informacja montażu | Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej. |
Ze ściany szafki przyłączowej w obszarze uszczelki profilowanej trzeba usunąć ewentualnie nałożony lakier proszkowy, mający działanie izolujące, aby uzyskać optymalne działanie ekranu. |
Numer artykułu | 1604272 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | AF7AAA |
GTIN | 4017918947958 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 363,68 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 363,68 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
HC-B-BF-SET - Kołnierz montażowy 1604654
-
HC-B 10-TMB-SD-IP65 - Klapka ochronna 1690943
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa 1411190
-
HC-M-KV-Z-M25 - Dławnica kablowa 1646159
-
HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Adapter redukcyjny 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adapter rozszerzający 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Śruba zamykająca 1645859
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław