Dławnica kablowa - HC-M-KV-Z-M25
1646159

Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 7 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 10 - 19 mm, zakres zacisku: 12 - 22 mm, SW 30, dławnica: M25


Szczegóły produktu




Typ produktu Dławnica pełna
Liczba przewodów 1
Ekranowany nie

Stopień ochrony IP65
Temperatura otoczenia (praca) -20 °C ... 80 °C (statyczny)

Rysunek wymiarowy
Długość 39 mm
Długość gwintu przyłącza 7 mm
Długość bez gwintu przyłącza 32 mm
Średnica gwintu przyłącza 25 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej 34 mm
Rozwartość klucza króćców 30 mm
Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu 12,00 mm ... 19,00 mm
Wymiar kątowy sześciokąta 38 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy M25 x 1,5
Skok gwintu 1,5 mm

Kolor srebrny
Materiał uszczelki kabla perbunan
materiał uszczelki toroidalnej NBR
Materiał dławnicy gwintowanej Mosiądz, niklowany

Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu 10 mm ... 19 mm
Warunki otoczenia
Bezhalogenowość nie

Numer artykułu 1646159
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu BF7DFX
Strona katalogu Strona 707 (C-2-2017)
GTIN 4017918941291
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 95,45 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 95,45 g
Numer taryfy celnej 74153300
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-11.0 27144432

China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”