Dławnica kablowa - HC-M-KV-M25(14-21)
1646007

Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25


Szczegóły produktu




Typ produktu Dławnica pełna
Liczba przewodów 1
Producent Jacob
Oznaczenie producenta 50.625/32 M
Ekranowany nie

Stopień ochrony IP68 (do 5 bar)
Temperatura otoczenia (praca) -30 °C ... 100 °C

Rysunek wymiarowy
Długość 37 mm
Długość gwintu przyłącza 7 mm
Średnica otworu 25,1 mm ... 25,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej 34 mm
Rozwartość klucza króćców 34 mm
Wymiar kątowy sześciokąta 36 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy M25 x 1,5
Skok gwintu 1,5 mm

Kolor srebrny
Materiał uszczelki NBR (O-ring)
materiał wkładki PA
Materiał uszczelki kabla CR/NBR
Materiał dławnicy gwintowanej Mosiądz, niklowany

Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu 14 mm ... 21 mm
Warunki otoczenia
Bezhalogenowość nie

Numer artykułu 1646007
Jednostka opakowania 25 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BF7DAX
Klucz produktu BF7DAX
Strona katalogu Strona 690 (C-4-2015)
GTIN 4017918941277
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 75 g
Numer taryfy celnej 74198090
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”