HC-STA-B16-HLFS-1STM32-EL/...
-
Obudowa
1373038
Obudowy wtyku B16, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M32, wysokość: 60 mm, dławnica kablowa: bez, kolor lakieru proszkowego do wyboru
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | wersja kolorowa / malowana proszkowo artykułu 1412726 HC-STA-B16-HLFS-1STM32-EL-AL |
Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Typ produktu | Obudowy z ryglowaniem pałąkami |
Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
Zastosowanie | Standard |
Konstrukcja | B16 |
Rodzaj rygla | do pałąka wzdłużnego |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Rodzaj dławików | 1x M32 |
Wyprowadzenie kabla | boczne |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 44 mm |
Wysokość | 60 mm |
Długość | 93,5 mm |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Materiał obudowy | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |
Materiał powłoki obudowy | niepowlekany |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP66 |
IP67 | |
Stopień ochrony (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Wytrzymałość udarowa | IK08 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
Numer artykułu | 1373038 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF7APB |
Klucz produktu | AF7APB |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 191,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 191,6 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830085
-
HC-B16-HCWS-PLR-BK - Klapka ochronna 1346541
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Przepust do węża ochronnego 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Przepust do węża ochronnego 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Przepust do węża ochronnego 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Przepust do węża ochronnego 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Przepust do węża ochronnego 3241063
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław