Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

HC-M-02-AT-M-35 - Moduł wkładki stykowej
1417392

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, styki mocy: 2, styki sterujące: 0, Pin, Osiowe przyłącze śrubowe, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, zastosowanie: Moc

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne