MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP
-
Moduł sterowania zaworami
2906156
Moduł sterowania zaworami Ex i do sterowania zaworami elektromagnetycznymi Ex i w strefie Ex, wejście logiczne, napięcie jałowe 24,3 V, ograniczenie prądu przy 48 mA, przekazywanie informacji o błędach okablowania, wyjście sygnalizacji błędów, do SIL 3 wg IEC 61508, z przyłączami Push-in.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł sterowania zaworami |
Rodzina produktów | MACX Analog |
Konfiguracja | Przełącznik DIP |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Separacja galwaniczna | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Separacja galwaniczna Wyjście/wejście, wyjście sygnalizacji błędów IEC/EN 60079-11 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Separacja galwaniczna Wyjście/wejście, wyjście sygnalizacji błędów IEC/EN 61010-1 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolacja | Bezpieczna separacja |
Separacja galwaniczna Wyjście/zasilanie, złącze T IEC/EN 60079-11 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Separacja galwaniczna Wyjście/zasilanie, złącze T IEC/EN 61010-1 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolacja | Bezpieczna separacja |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście, wyjście sygnalizacji błędów | |
Napięcie probiercze | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Straty mocy | < 1,62 W |
Sygnał: Logika | |
Liczba wejść | 1 |
Poziom dźwięku sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC (lub otwarte) |
Poziom dźwięku sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Prąd wejściowy | < 12 mA |
Impedancja wejścia | 3 MΩ (wysoka rezystancja przy uszkodzeniu przewodu na wyjściu) |
Odporność na impulsy testowe | Tak |
Sygnalizacja: Wyjście sygnalizacji błędów | |
Rodzaj zestyku | Zestyk zwierny |
Rodzaj sygnału wyjścia | Wyjście tranzystorowe, pasywne |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V DC |
Maksymalny prąd łączeniowy | 50 mA |
Odporne na zwarcia | tak |
Sygnał: Napięcie | |
Opis wyjścia | iskrobezpieczny |
Liczba wyjść | 1 |
Napięcie wyjściowe | ≥ 9,7 V DC (48 mA) |
Ograniczenie prądu | > 48 mA (z wykrywaniem uszkodzenia przewodów) |
Czas reakcji | < 30 ms |
Napięcie biegu jałowego | > 24,3 V DC |
Odporne na zwarcia | tak |
Wykrywanie uszkodzenia przewodów | > 10 kΩ (Przerwanie przewodu) |
< 50 Ω (Zwarcie) | |
załączane/wyłączane łącznikiem DIP |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Tulejka TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Tulejka TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego) | |
20 ... 16 (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) |
Instalacja Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Parametry bezpieczeństwa | |
Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
Max. pojemność wewnętrzna Ci | 11 nF |
Max. napięcie wyjścia Uo | 27,06 V |
Max. prąd wyjścia Io | 91,11 mA |
Max. moc wyjścia Po | 616 mW |
Maks. rezystancja wewnętrzna Ri | 297 Ω |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 34,3 mH / 2,29 µF |
IIB/IIIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 17,1 mH / 0,686 µF |
IIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 4,3 mH / 0,078 µF |
IIA (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 20 mH / 0,47 µF, 0,5 mH / 0,62 µF, 0,2 mH / 0,8 µF, 0,1 mH / 0,89 µF |
IIB/IIIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 5 mH / 189 nF, 2 mH / 289 nF, 0,15 mH / 489 nF |
IIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 1 mH / 39 nF, 0,5 mH / 59 nF, 0,15 mH / 89 nF |
Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
Dioda LED żółta (stan przełączania) | |
Dioda LED czerwona (uszkodzenie na linii) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,5 mm |
Wysokość | 107,9 mm |
Głębokość | 113,7 mm |
Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C (dowolna pozycja wbudowania) |
-20 °C ... 70 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
Wysokość | ≤ 2000 m (Dane techniczne odnoszą się do wysokości ≤2000 m n.p.m. Dla stosowania na wysokości >2000 m n.p.m. patrz karta katalogowa.) |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
300 V AC/DC | |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 63 °C |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Znamionowe napięcie izolacji | 190 V |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 56 °C |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V AC/DC |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 V AC/DC |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 49 °C |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V AC/DC |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 V AC/DC |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Informacja | dodatkowo EN 61326 |
ATEX | |
Oznaczanie | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
Certyfikat | IBExU 13 ATEX1045X |
IECEx | |
Oznaczanie | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certyfikat | IECEx IBE 13.0014X |
CCC / China-Ex | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
Certyfikat | 2022122316115979 |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 61010 Listed |
Certyfikat | , C.D.-No 83104549 |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 3 |
INMETRO | |
Oznaczanie | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certyfikat | DNV 18.0145 X |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Drgania | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2906156 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK3142 |
Klucz produktu | DK1214 |
GTIN | 4055626040882 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 168,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 151,9 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 273f1e59-9724-4c30-968f-0626581be3ba |
Produkty kompatybilne
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2695439
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Uchwyt modułów 2924854
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
MACX MCR-PTB - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
Korzyści
Wejście: logiczne
Wyjście: iskrobezpieczne [Ex ia]; napięcie jałowe > 24,3 V DC; ograniczenie prądu > 48 mA
Wykrywanie błędów przewodów (z możliwością włączenia/wyłączenia), poprzez obwód sygnałowy i osobne wyjście sygnalizacji błędów
Przezroczysty dla impulsów testowych
Do SIL 3 wg IEC/EN 61508
Bezpieczna separacja galwaniczna między wyjściem, wejściem, zasilaniem i wyjściem sygnalizacji błędów
Zasilanie i komunikaty o błędach możliwe za pośrednictwem złącza szyny nośnej
Wtykowe złącza przyłączeniowe, przyłącza z zaciskami push-in
Dopuszczalna instalacja w strefie 2
Szerokość obudowy: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław