Wtykowe przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe z rodziny produktów RIFLINE complete podobnie jak gniazda mają dopuszczenie wg UL 508 recognized. Odpowiednie dopuszczenia można pobrać przy odpowiednich produktach.
RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21AU
-
Moduł przekaźnika
2903330
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika ze stykami wielowarstwowymi, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 2 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 24 V DC
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Mostek wtykowy FBS 2-6... dla strony wejściowej (A2) i mostek wtykowy FBS-2-8... dla strony wyjściowej (11/ 21) |
| Rodzina produktów | RIFLINE complete |
| Zastosowanie | Uniwersalny |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Trwałość mechaniczna | ok. 3x 107 cykli łączeniowych |
| Właściwości izolacji | |
| Izolacja | Bezpieczna separacja między wejściem i wyjściem |
| Izolacja podstawowa między zestykami przełącznymi | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 18.09.2025 |
| Trwałość elektryczna | patrz schemat |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,43 W |
| Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
| Napięcie probiercze (Zestyk przełączny/przełączny) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., zestyk przełączny/przełączny) |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV (Wejście/wyjście) |
| 4 kV (między zestykami przełącznymi) |
| Strona wzbudzenia | |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 19,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | patrz diagram |
| Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
| Napęd (polaryzacja) | polaryz. |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 18 mA |
| Czas zadziałania typowo | 8 ms |
| typowy czas opadania | 10 ms |
| Napięcie cewki | 24 V DC |
| Układ ochronny | Dioda gasząca |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
| Przełączanie | |
| Rodzaj zestyku | 2 zestyki przełączne |
| Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
| materiał styków | AgNi, twarde złocenie |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 100 mV (10 mA) |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 50 mA |
| prąd załączalny maksymalny | 50 mA |
| Prąd załączalny minimalny | 1 mA (24 V) |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 1,2 W (przy 24 V DC) |
| Kategoria użytkowa CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/240 V (Zestyk zwierny) |
| AC15, 2 A/250 V (Zestyk rozwierny) | |
| DC13, 2 A/24 V (Zestyk rozwierny) | |
| DC13, 0,2 A/250 V (Zestyk zwierny) | |
| Przełączanie: w przypadku zniszczonej warstwy złota | |
| Wskazówka | w przypadku zniszczonej warstwy złota obowiązują następujące wart. |
| materiał styków | AgNi |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 5 V (przy 10 mA) |
| prąd załączalny maksymalny | 25 A (20 ms, zestyk zwierny) |
| Prąd załączalny minimalny | 10 mA (dla 5 V) |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 192 W (przy 24 V DC) |
| 96 W (przy 48 V DC) | |
| 60 W (przy 60 V DC) | |
| 44 W (przy 110 V DC) | |
| 57 W (przy 220 V DC) | |
| 2000 VA (przy 250 V AC) | |
| Zdolność łączeniowa | 2 A (przy 24 V, DC13) |
| 0,2 A (przy 110 V, DC13) | |
| 0,2 A (przy 250 V, DC13) | |
| 2 A (przy 24 V, AC15) | |
| 2 A (przy 120 V, AC15) | |
| 2 A (przy 250 V, AC15) | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej) | |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 (drut) |
| 26 ... 16 (giętki) |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 16 mm |
| Wysokość | 96 mm |
| Głębokość | 75 mm |
| Otwór | |
| Średnica | 3,2 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V2 (Obudowa) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
| Stopień ochrony (Przekaźnik elektromechaniczny) | RT III (Przekaźniki elektromechaniczne) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2903330 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK652H |
| Klucz produktu | DK652H |
| GTIN | 4046356732314 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 67,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 67,7 g |
| Numer taryfy celnej | 85364110 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4619a84e-45fa-4e12-bcf8-c0a2457a19f0 |
Produkty kompatybilne
-
FBS 2-6 - Mostek 3030336
-
FBS 2-6 BU - Mostek 3036932
-
FBS 2-6 GY - Mostek 3032237
-
FBS 2-8 - Mostek 3030284
-
FBS 2-8 BU - Mostek 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Mostek 3032541
-
STP 5-2 - Uchwyty tabliczek 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 1050415
-
UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824581
-
UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 0811998
-
UC-TM 16 - Oznacznik do zacisków 0819217
-
UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków 0819262
-
RIF-1-BPT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe 2900931
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - Przekaźnik osobny 2961215
-
RIF-LDP-12-24 DC - Moduł wtykany 2900939
-
RIF-RH-1 - Obejma blokująca 2900953
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław