PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN
-
Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2966809
PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../SEN z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 230 V AC/220 V DC, wyjście: 3–48 V DC/100 mA
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł przekaźnika półprzewodnikowego |
Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
Zastosowanie | Funkcja wprowadzania |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Właściwości izolacji: Normy / przepisy | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 09.07.2025 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,81 W |
Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., wejście/wyjście) |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 230 V AC |
220 V DC | |
Napięcie znamionowe (wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy) | 60 V DC |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,1 |
Zakres napięcia wejściowego | 184 V AC ... 253 V AC |
176 V DC ... 242 V DC | |
Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do UN | ≤ 0,3 |
Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do UN | ≥ 0,8 |
Typowy prąd wejścia dla UN | 3,5 mA |
Czas załąCzania typowo | 3 ms (Przy UN) |
Typowy czas wyłączenia | 5 ms (Przy UN) |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Układ ochronny | Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy |
Częstotliwość przenoszenia | 10 Hz |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
Zakres napięcia wyjściowego | 3 V DC ... 48 V DC |
Prąd dopuszczalny ciągły | 100 mA |
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | ≤ 1 V |
Obwód wyjściowy | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
Ochrona przed przepięciami |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN) | |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 94 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | TAE0000196 |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Drgania | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
Normy / przepisy | |
Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2966809 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK6223 |
Klucz produktu | DK6223 |
GTIN | 4017918130626 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 38,14 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 32,47 g |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 6a36cb0f-2bdf-4f2e-9dad-8cf55c40adfb |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze stystemowe 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Przyłącze stystemowe 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Przyłącze stystemowe 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Przyłącze stystemowe 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1051430
-
UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0824589
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy 2966621
Korzyści
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
Oszczędność czasu do 60 %
Zbędne są dodatkowe złącza rzędowe
Moduły przekaźnikowe o bezpiecznej separacji wg DIN EN 50178 między cewką a stykiem
Oszczędność miejsca do 80 %
Funkcjonalne mostki wtykane
Bezpośrednie podłączenie czujnika na module przekaźnika
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław