Ustawienia łącznika DIP:
Funkcja
DIP A low - brak ponownego uruchomienia po ponownym wysterowaniu (default)
DIP A high - ponowne uruchomienie po ponownym wysterowaniu
DIP B low - czas trwania impulsu wejściowego > 2 ms (default)
DIP B high - czas trwania impulsu wejściowego > 100 µs
Czasy wydłużenia trwania impulsu
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
Nie µstawiono łącznika DIP: brak możliwości przełączania wyjścia
Jeśli sygnał wejściowy jest dłuższy niż wybrany czas, wyjście po cofnięciu sygnału wejściowego zostanie wyłączone.
Ustawienia zostaną zaakceptowane po zresetowaniu nominalnego napięcia sterującego.
PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100
-
Moduł czasowy
2903173
1-kanałowy moduł wydłużania impulsu, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA, zasilanie 24 V DC, przyłącze Push-in