To urządzenie Axioline E można podłączyć do mastera IO-Link poprzez port IO-Link A. Urządzenie to umożliwia odbieranie i wysyłanie sygnałów cyfrowych przez IO-Link. Poprzez mastery IO-Link możliwe jest stosowanie w różnych sieciach.
AXL E IOL DIO8/8 M12 6M
-
Moduł cyfrowy
1480997
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, porty IO-Link Class B: 1, rodzaj przyłącza: Złącze M12, kodowanie A, technika przyłączeniowa: 5-żyłowe, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, IO-Link, stopień ochrony: IP65/IP67/IP69; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 60 mm |
| Wysokość | 184 mm |
| Głębokość | 30,3 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Sposób montażu | Montaż na śruby |
| Kolor (Obudowa) | w kolorze cynku |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | IEC 61131-2 Typ 1 i 3 |
| Liczba wejść | 16 |
| Długość przewodów | maks. 30 m (do czujnika) |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Szybkozłącze Push-Pull zgodne z IEC 61076-2-010 lub przyłącze śrubowe zgodne z IEC 61076-2-101 |
| Technika przyłączeniowa | 4-żyłowe |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -3 V ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 2,5 mA |
| Czas filtrowania wejścia | 1 ms |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; tak |
| Ochrona przed zwarciami; tak | |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe; tak | |
| IO-Link | |
| Liczba portów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Szybkozłącze Push-Pull zgodne z IEC 61076-2-010 lub przyłącze śrubowe zgodne z IEC 61076-2-101 |
| Technika przyłączeniowa | 5-żyłowe |
| Typ portu | Class B |
| Specyfikacja | V1.1.3 |
| Zabezp. przed zamianą biegunów | tak |
| Szybkość transmisji | 230,4 kb/s (COM3) |
| Czas cyklu | 1 ms |
| Liczba danych procesu | 5 Bajt (Dane wejściowe) |
| 2 Bajt (Dane wyjściowe) | |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Szybkozłącze Push-Pull zgodne z IEC 61076-2-010 lub przyłącze śrubowe zgodne z IEC 61076-2-101 |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Liczba wyjść | 16 |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe; tak |
| Ochrona przed zwarciami; tak | |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| Prąd wyjściowy | maks. 500 mA (na każde wyjście) |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | maks. 1 V |
| Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | maks. 300 µA |
| Obciążenie znam., induk. | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, przy napięciu znam.) |
| Zachowanie w razie przeciążenia | odłączanie z automatycznym restartem |
| Zachowanie w razie przeciążenia indukcyjnego | Możliwość zniszczenia wyjścia |
| Częstość łączeń | maks. 1 na sekundę (przy indukcyjnym obciążeniu znamionowym) |
| Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów | nie |
| opóźnienie sygnału | maks. 100 µs (podczas włączania) |
| maks. 100 µs (przy wyłączaniu, przy prądzie obciążenia przynajmniej 50 mA) | |
| Wyłączenie nadmiarowo-prądowe | od 700 mA |
| Prąd wyjściowy w przypadku pęknięcia w stanie wyłączonym | < 1 mA |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Axioline E |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| IO-Link | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Zasilanie: IO-Link | |
| Oznaczenie | Zasilanie portu IO-Link (L+) |
| Napięcie znamionowe zasilania peryferii | 24 V DC (Udostępniane przez interfejs IO-Link urządzenia master IO-Link.) |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| prąd znamionowy na każde urządzenie | typ. 30 mA |
| Pobór prądu | maks. 4 A (na każde urządzenie. Uwzględnić prąd mastera IO-Link udostępniony przez L+) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; tak |
| Zasilanie: IO-Link | |
| Oznaczenie | Zasilanie portu IO-Link (P24) |
| Napięcie znamionowe zasilania peryferii | 24 V DC (Udostępniane przez interfejs IO-Link urządzenia master IO-Link.) |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| prąd znamionowy na każde urządzenie | typ. 30 mA |
| Pobór prądu | maks. 4 A (na każde urządzenie. Uwzględnić prąd mastera IO-Link udostępniony przez P24) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; tak |
| Zasilanie: Czujniki | |
| Oznaczenie | Zasilanie czujników (z L+) |
| Pobór prądu | maks. 800 mA (na każdy port) |
| maks. 800 mA (na każde urządzenie. Uwzględnić prąd mastera IO-Link udostępniony przez L+) | |
| Zasilanie: Czujniki | |
| Oznaczenie | Zasilanie czujników (z P24) |
| Pobór prądu | maks. 800 mA (na każdy port) |
| maks. 800 mA (na każde urządzenie. Uwzględnić prąd mastera IO-Link udostępniony przez P24) | |
| Zasilanie: Urządzenia wykonawcze | |
| Oznaczenie | Zasilanie urządzeń wykonawczych (z L+) |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Szybkozłącze Push-Pull zgodne z IEC 61076-2-010 lub przyłącze śrubowe zgodne z IEC 61076-2-101 |
| Liczba biegunów | 5 |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (Napięcie znamionowe) |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 4 A |
| Zasilanie: Urządzenia wykonawcze | |
| Oznaczenie | Zasilanie urządzeń wykonawczych (z P24) |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Szybkozłącze Push-Pull zgodne z IEC 61076-2-010 lub przyłącze śrubowe zgodne z IEC 61076-2-101 |
| Liczba biegunów | 5 |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (Napięcie znamionowe) |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 4 A |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V L+ (IO-Link) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V P24 / zasilanie 24 V L+ (IO-Link) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V P24 / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Moment dokręcania | 0,4 Nm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Zakres rozszerzony, patrz rozdział „Zastosowanie w ekstremalnych warunkach otoczenia” w karcie katalogowej) | |
| Stopień ochrony | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Stopień odporności na udary) | |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 108 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 75 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Udar ciągły wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Badanie (szkodliwy gaz) | |
| Standard testowy | IEC 60068-2-60:2015 Metoda 4 |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Wilgotność powietrza (względnie) | 75 % ±3 % |
| Czas trwania badania | 14 Dni |
| Stężenie objętościowe H2S (Siarkowodór) | 10 ppb ±5 ppb |
| Stężenie objętościowe NO2 (Dwutlenek azotu) | 200 ppb ±20 ppb |
| Stężenie objętościowe Cl2 (Chlor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Stężenie objętościowe SO2 (Dwutlenek siarki) | 200 ppb ±20 ppb |
| Badanie (Rozpylona solanka) | |
| Norma testów | DIN EN 60068-2-52 |
| Liczba cykli | 4 |
| Kroki testowe na cykl | 2 |
| Czas trwania badania (Wartość całkowita) | 168 h |
| Krok testowy (Rozpylona solanka) | 2 h z 5 % ±0,5 % NaCl, wartość pH 6,5...7,2 przy 35 °C ±2 K |
| Krok testowy (Wilgotność powietrza) | 166 h z 93 % ±3 % Wilgotność powietrza przy 40 °C ±2 K |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 1480997 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI7NF |
| Klucz produktu | DRI7NF |
| GTIN | 4063151898878 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 548 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 509 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
UCT-EM (20X9) - Szyldzik zapadkowy 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830989
-
US-EML (20X8) - Etykiety 0800458
-
PROT-M12 - Śruba zamykająca 1680539
-
PROT-M12 SH - Śruba zamykająca 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Rozdzielacz Y 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Rozdzielacz Y 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Rozdzielacz Y 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Rozdzielacz Y 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Rozdzielacz Y 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Złącze 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Złącze 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Złącze 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Złącze 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Złącze 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Złącze 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Złącze 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Złącze 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Złącze 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Złącze 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Złącze 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Złącze 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Narzędzie 1208445
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
NF PD IOL R - Sprzęgacze indukcyjne 1736165
-
NF PD IOL B - Sprzęgacze indukcyjne 1736167
Korzyści
Podłączenie do mastera IO-Link poprzez złącze M12 (kodowanie A, 5-pinowe)
Port typu B
Specyfikacja IO-Link V1.1.3
Podłączenie maks. 16 wejść/wyjść za pomocą złączy M12 (kodowanie A, 5-pinowe)
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Diagnostyka poszczególnych kanałów
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe zasilania czujników
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Stopień ochrony IP65/67/69
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław