AXL F PSAI8 I XC 1F - Moduł bezpieczeństwa
1369869

Axioline F, Moduł wejść analogowych, Bezpieczeństwo funkcjonalne, PROFIsafe, wyłącznie do podłączenia do sterowników Phoenix Contact lub Siemens w systemach PROFINET, Wejścia analogowe bezpieczeństwa: 8 (Podłączenie 1-kanałowe), 4 (Podłączenie 2-kanałowe), 4 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa (ekranowane, skręcone parami), stopień ochrony: IP20

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Bezpieczny odbiór wartości analogowych 4 ... 20 mA
8 bezpiecznych wejść przy podłączeniu 1-kanałowym
4 bezpieczne wejścia przy podłączeniu 2-kanałowym