Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

TC ROUTER 2002T-3G - Router
2702531

Przemysłowy router 3G, wersja europejska, rezerwa na 2G GPRS/EDGE, 2 złącza ethernetowe, Firewall, NAT, gniazdo antenowe SMA-F, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail 2 wejścia cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Przemysłowy router sieci komórkowej 3G (UMTS/HSPA)
Fallback na 2G (GPRS/EDGE)
Dostęp do sieci urządzeń końcowych Ethernet poprzez sieć komórkową
Bramka SMS Ethernet do łatwego alarmowania
Zapora sieciowa Stateful Inspection do dynamicznej filtracji
Tabela NAT i przekierowanie portów do bezpośredniego zdalnego dostępu do urządzenia końcowego
Dwa wejścia przełączające i jedno wyjście przełączające
Konfiguracja poprzez Web Based Management lub kartę microSD
Dwa lokalne złącza Ethernet
Tryb oszczędzania energii
Zintegrowany dziennik zdarzeń
Kontrola połączenia
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C