MSBV 2,5-M - Złączka przelotowa miniaturowa
3249062

Złączka przelotowa miniaturowa, możliwość montażu w połączeniu z D-MSBV 2,5-F i MSBV 2,5-F, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: Montaż bezpośredni z kołnierzem, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji i możliwość montażu na szynie nośnej 15 mm
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy