MSB 2,5-RZ YE - Złączka przelotowa miniaturowa
3244203

Złączka przelotowa miniaturowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: na płycie montażowej, kolor: żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Dowolne możliwości kombinacji ze złączami pośrednimi MS(D)B 2,5-M
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji i możliwość montażu na szynie nośnej 15 mm