USA 10-KSS
-
Łącznik do szyny montażowej
3034379
Łącznik do szyny montażowej, do umieszczenia wtyków zwierających KSS 8 i KSS 10, głębokość: 19 mm, szerokość: 10 mm, wysokość: 42,6 mm, kolor: szary
Szczegóły produktu
Typ produktu | Materiały montażowe |
Szerokość | 10 mm |
Wysokość | 42,6 mm |
Głębokość | 19 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Materiał | PA |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Powłoka | niepowlekany |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Numer artykułu | 3034379 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BE61ZX |
Klucz produktu | BE61ZX |
GTIN | 4055626276809 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 g |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370419 |
ECLASS-15.0 | 27370419 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001024 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
Korzyści
Uniwersalne adaptery stosuje się do mocowania i wkładania elektrycznych i elektronicznych urządzeń łączeniowych
Służą do nabudowywania komponentów lub szyn nośnych z izolacją ochronną
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław