Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Krosowanie sygnałów do standardowych systemów we/wy

Krosowanie sygnałów do standardowych systemów we/wy

Nasze Termination Carrier oferują rozwiązanie Plug & Play do krosowania sygnałów dla standardowych systemów we/wy: nośniki modułów pomagają w szybkim, bezbłędnym podłączeniu klasycznych urządzeń na szynę DIN do standardowych kart we/wy systemu automatyki przy użyciu konfekcjonowanego okablowania VARIOFACE.

Go to Product Detail Page for item 2903390
TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - Zestaw kabli
TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - Zestaw kabli
2903390

Wiązka kablowa do transmisji sygnałów na Termination Carrier do przekaźników sprzęgających serii PSR-FSP. Połączenie punktów połączeniowych A1 i A2 (przesyłanie sygnałów) do oraz 31 i 32 (sygnalizacja zwrotna). Nadaje się do PSR-SCP-24DC/FSP/2X1/1X2 (nr art. 2986960) i PSR-SCP-24DC/FSP2/2X1/1X2 (nr art. 2986575).

Korzyści oferowane przez nasz Termination Carrier do krosowania sygnałów do standardowych systemów we/wy

  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki wytrzymałej obudowie i mechanicznemu oddzieleniu płytki PCB
  • Łatwe oprzewodowanie dzięki wtykanym, kodowanym wiązkom kablowym i konfekcjonowanym kablom systemowym
  • Optymalne dopasowanie dzięki różnym wtykom systemowym i adapterom czołowym do kart we/wy różnych systemów automatyki
  • Proste serwisowanie dzięki możliwości wymiany modułów w trakcie pracy oraz łatwo dostępnym elementom przyłączeniowym
  • Tylko jeden projekt dla zastosowań na szynę DIN i aplikacji systemowych

Nowe produkty

Termination Carrier dla Siemens ET200SP HA

Termination Carrier dla Siemens ET200SP HA

Podłączenie do lokalnego systemu peryferyjnego

Termination Carrier umożliwia bezbłędne podłączenie Plug and Play różnych typów sygnałów do Siemens SIMATIC ET200SP HA. Korzystanie z klasycznych urządzeń na szynę DIN wymaga tylko jednego projektu do aplikacji na szynę DIN i aplikacji systemowych.

Najważniejsze cechy

  • Do kondycjonerów sygnałów MACX Analog Ex i NAMUR
  • Do kondycjonerów zasilania i sygnałów wejściowych Ex i MACX Analog
  • Do kondycjonerów sygnałów wyjściowych Ex i MACX Analog
  • Do przekaźników sprzęgających SIL PSR-MINI

Korzyści

  • Szybkie włączenie sygnałów do Siemens SIMATIC ET200SP HA
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki wytrzymałej obudowie i mechanicznemu oddzieleniu PCB Termination
  • Łatwe oprzewodowanie dzięki wtykanym, kodowanym wiązkom kablowym i konfekcjonowanym kablom systemowym
  • Proste serwisowanie dzięki możliwości wymiany modułów w trakcie pracy oraz łatwo dostępnym elementom przyłączeniowym

Termination Carrier MACX Analog bez wyposażenia
Produkty Interface Analog, Interface Cabling, MACX i Termination Carrier
Różne wtyki systemowe i adaptery czołowe: MACX Analog, okablowanie systemowe, Termination Carrier, kondycjonery sygnału
 Termination Carrier MACX Analog Hot-Swap
Termination Carrier MACX Analog i urządzenie na szynę DIN
Termination Carrier MACX Analog bez wyposażenia

Stabilny, odporny na wibracje wspornik aluminiowy został wyposażony w profil umożliwiający mocowanie standardowych urządzeń na szynę DIN. Ponadto płytka drukowana Termination jest oddzielona mechanicznie.

Produkty Interface Analog, Interface Cabling, MACX i Termination Carrier

Standardowe urządzenia na szynę DIN podłącza się do płytki drukowanej Termination Carrier szybko i bezpiecznie za pomocą wtykowych, kodowanych wiązek kablowych.

Różne wtyki systemowe i adaptery czołowe: MACX Analog, okablowanie systemowe, Termination Carrier, kondycjonery sygnału

Aby umożliwić optymalne dopasowanie do kart we/wy systemu automatyki, są dostępne różne wtyki systemowe i adaptery czołowe, np.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 Termination Carrier MACX Analog Hot-Swap

Wygodny dostęp do punktów przyłączeniowych oraz możliwość wymiany modułów w trakcie pracy Hot-Swap stanowią duże ułatwienie podczas serwisu.

Termination Carrier MACX Analog i urządzenie na szynę DIN

Dzięki zastosowaniu standardowych urządzeń na szynę DIN potrzebna tylko jedna konstrukcja do szyn DIN i zastosowań systemowych.

Termination Carrier MINI Analog Pro w szafie sterowniczej

Kompaktowe rozwiązanie do standardowego krosowania sygnałów we/wy

Termination Carrier w połączeniu z kompaktowymi kondycjonerami sygnałów MINI Analog Pro oferuje jedyną w swoim rodzaju gęstość upakowania w szafie sterowniczej.
Oszczędność miejsca do 65% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań:
Kompaktowa konstrukcja o wysokości 160 mm i głębokości około 175 mm wraz z zamontowanymi modułami.
Przyłącza systemowe rozmieszczone w sposób zajmujący niewiele miejsca: promień przewodów systemowych nie wystaje poza moduły.
Uchwyt szyny DIN ze zintegrowanym trzymaczem końcowym umożliwiający zamontowanie większej liczby Termination Carrier bezpośrednio jeden za drugim.
Przy użyciu Termination Carrier i MINI Analog Pro można zainstalować do 320 kanałów w jednej szafie sterowniczej o wymiarach 80 x 200 cm.

E-paper
Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa

Bezpieczne kondycjonowanie, przesyłanie i wizualizowanie sygnałów bez zakłóceń dzięki 3-drożnej separacji galwanicznej: nasze portfolio produktów do kondycjonowania sygnałów i ochrony przeciwwybuchowej obejmuje wszystkie zadania związane z bezzakłóceniową i bezpieczną transmisją sygnałów, takie jak kondycjonery sygnału NAMUR, kondycjonery sygnału bipolarne, przetworniki temperaturowe, separatory zasilania itp.

Otwórz e-paper
Strona tytułowa broszury „Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa”