TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - Uchwyt modułów
2904679

Termination Carrier do połączenia 16 modułów PSR-FSP z cyfrowymi kartami wyjściowym sterownika Invensys Triconex za pomocą złącza wtykowego ELCO 8016, 56-biegunowe. Rozwiązanie dla aplikacji Emergency Shut Down (ESD). Przeznaczony do karty Invensys Triconex 3625

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Mechanicznie odseparowana płytka drukowana
Solidny profil aluminiowy z wbudowaną szyną DIN
Części boczne ze zintegrowanymi uchwytami końcowymi
Połączenie systemu, złącze wtykowe ELCO 8016 listwa styków żeńskich, 56-biegunowa
Zasilanie proste lub redundancyjne, odsprzężone diodami, zabezpieczone przed zamianą polaryzacji
Komunikat błędu przy awarii zasilania lub błędzie bezpieczeństwa
Wyjście przekaźnikowe (styk zwierny, bezpotencjałowy) i migająca dioda do sygnalizacji błędu
Kontrola stanu podnapięciowego na wejściu przy < 18 V DC
Nadaje się do aplikacji safe state off
Zestaw nie obejmuje wiązek kablowych do podłączenia sygnałowego. Trzeba je zamawiać osobno