Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Przekaźnik sprzęgający
2986575

Bezpieczny przekaźnik sprzęgający do zastosowań SIL 2 High- i Low-Demand, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, dwa tory prądowe zezwolenia, jeden zestyk sygnalizacyjny, moduł do aplikacji Safe-State-Off, zintegrowany filtr impulsów testowych, wtykowe przyłącze śrubowe, szerokość: 17,5 mm

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wąska obudowa o szer. 17,5 mm
Do SIL 2 wg EN 61508
Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych
Styki z wymuszonym prowadzeniem EN 50205
2 tory prądowe zezwolenia
Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy