GW PN/ASCII... konwertuje szeregowe ciągi RAW lub ASCII na PROFINET. Obejmuje dwa złącza RJ45 i dwa złącza D-SUB-9.
Serwery portów szeregowych i bramki – z RS-232 na Ethernet
Serwery portów umożliwiają konwersję portów szeregowych RS-232, RS-422 i RS-485 na inne standardy, np. Ethernet (RJ45), z zachowaniem przejrzystości protokołu. Bramki i konwertery protokołu dokonują translacji różnych protokołów magistral obiektowych i Ethernet (np. PROFIBUS i PROFINET), umożliwiając w ten sposób łatwe włączanie istniejących urządzeń szeregowych i magistrali obiektowych do nowoczesnych sieci Ethernet.
Bramka GW MODBUS TCP/ASCII... konwertuje szeregowe ciągi znaków RAW lub ASCII na rejestry Modbus. Obejmuje jedno złącze RJ45 i jedno złącze D-SUB 9.
GW EIP/ASCII... konwertuje szeregowe ciągi znaków RAW lub ASCII na protokół EtherNet/IP. Obejmuje dwa złącza RJ45 i cztery złącza D-SUB 9.
GW EIP/MODBUS... umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy protokołami EtherNet/IP™ a Modbus. Obejmuje jedno złącze RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.
GW EIP/ASCII... konwertuje szeregowe ciągi znaków RAW lub ASCII na protokół EtherNet/IP. Obejmuje jedno złącze RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.
Szeregowy serwer urządzeń do konwersji danych szeregowych (RS-232/422/485) na dane Ethernet (RJ45). Obsługuje protokoły TCP i UDP Do pobrania jest dostępne oprogramowanie przekierowujące portu COM oraz sterowniki systemu Windows. Obejmuje dwa złącza RJ45 i cztery złącza D-SUB 9.
Szeregowy serwer urządzeń do konwersji danych szeregowych (RS-232/422/485) na dane Ethernet (RJ45). Obsługuje protokoły TCP i UDP jako uzupełnienie do Modbus/RTU (lub ASCII) i Modbus/TCP. Oprogramowanie COM Port Redirector jest dostępne do pobrania. Obejmuje jedno złącze RJ45 i jedno złącze D-SUB 9.
GW EIP/ASCII... konwertuje szeregowe ciągi znaków RAW lub ASCII na protokół EtherNet/IP™. Obejmuje jedno złącze RJ45 i jedno złącze D-SUB 9.
GW PN/MODBUS... umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy protokołami PROFINET i Modbus. Obejmuje jedno złącze RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.
Bramka GW MODBUS TCP/ASCII... przekształca szeregowe ciągi znaków RAW lub ASCII na rejestry Modbus. Obejmuje dwa złącza RJ45 i cztery złącza D-SUB 9.
Serwery portów szeregowych: przegląd wersji
Serwery portów szeregowych
Serwery portów szeregowych umożliwiają łatwą integrację istniejących portów szeregowych i magistrali obiektowych z nowoczesnymi sieciami Ethernet.
W wielu aplikacjach wiele urządzeń szeregowych jest zgromadzonych na małej przestrzeni, na przykład skanery kodów kreskowych i drukarki. Wszystkie urządzenia muszą być połączone z Ethernetem. W takich przypadkach zastosowanie konwertera wieloportowego oszczędza cenne miejsce w szafie sterowniczej i redukuje koszty.
Ponadto aplikację można przystosować do indywidualnych wymagań, aby różni użytkownicy mieli dostęp do różnych portów szeregowych za pośrednictwem tylko jednego konwertera.
Korzyści
- Wbudowany serwer WWW umożliwia łatwe uruchomienie i konfigurację
- Możliwość stosowania w każdej branży dzięki dużemu zakresowi temperatur roboczych (-40°C … +70°C) i dopuszczeniu do obszarów niebezpiecznych
- Małe zapotrzebowanie na miejsce w szafie sterowniczej dzięki kompaktowym gabarytom
- Nieautoryzowanemu dostępowi do urządzeń zapobiega 256-bitowe szyfrowanie AES i mechanizmy uwierzytelniania
- Szybkie i łatwe usuwanie błędów przez użytkownika dzięki zaawansowanym funkcjom diagnostyki portów szeregowych
- Płynna integracja wirtualnych portów COM przez natywne sterowniki Windows gwarantuje trwałą wydajność, zwłaszcza przy zastosowaniach wieloportowych.
Nowe produkty
Zastosowanie wirtualnego portu COM z komputerem i urządzeniami szeregowymi
Serwery portów szeregowych przejrzyste dla protokołów
Serwery portów szeregowych serii GW DEVICE SERVER... stosuje się w celu połączenia standardowych urządzeń szeregowych (zazwyczaj w formacie pliku RAW lub ASCII) z siecią Ethernet. Urządzenia mogą być stosowane jako „wirtualny port COM” oraz jako natywne urządzenie ethernetowe TCP lub UDP.
Integracja dowolnych protokołów ASCII w Modbus lub EtherNet/IP™
Konwertery protokołu i bramki: Modbus/RTU, RAW i ASCII na Modbus/TCP i EtherNet/IP™
Moduły serii GW MODBUS TCP/RTU… stosuje się do konwersji z Modbus/RTU (lub ASCII, szeregowe) na Modbus/TCP. Te wydajne moduły można skonfigurować do dowolnej kombinacji klienta i serwera Modbus.
Z użyciem modułów serii GW MODBUS TCP/ASCII… można za pomocą protokołu Modbus udostępniać stringi znaków RAW lub ASCII z urządzeń szeregowych, takich jak czytniki kodu kreskowego, wagi lub tagi RFID. Moduły serii GW MODBUS EIP/ASCII... umożliwiają konwersję tych stringów na EtherNet/IP™.
Łączenie dowolnych urządzeń Modbus z protokołem EtherNet/IP™
Konwertery protokołu i bramki: Modbus na EtherNet/IP™
Moduły serii GW EIP/MODBUS… umożliwiają integrację urządzeń slave Modbus z protokołem EtherNet/IP™. W ten sposób można połączyć dotychczasowe urządzenia Modbus z popularnym protokołem EtherNet/IP™ opartym na Ethernet.
Integracja dowolnych urządzeń Modbus w aplikacjach IIoT za pomocą MQTT
Konwertery protokołu i bramki: Modbus na MQTT
Wypełnij lukę między IoT a przemysłowymi układami sterowania dzięki serii GW MQTT/MODBUS. Podłącz klientów i serwery Modbus do wybranego brokera lokalnego lub w chmurze. Zarządzanie przez Internet ułatwia konfigurację i nie wymaga programowania. Obsługa standardowych protokołów MQTT i Sparkplug B zapewnia elastyczność integracji z aplikacjami IoT.
Wydajny dostęp do sygnałów HART za pośrednictwem Ethernetu
Bramka: z HART na HART-IP, Modbus/TCP i PROFINET
Moduły serii GW PL… składają się z modułu czołowego i maks. pięciu modułów rozszerzeń. Moduły te w prosty sposób umożliwiają parametryzację i monitorowanie urządzeń obiektowych HART za pośrednictwem sieci Ethernet.
Włączenie do sieci Ethernet następuje za pośrednictwem HART-IP, Modbus/TCP lub PROFINET. Dzięki modułowym bramkom Ethernet HART przyłączyć do 40 urządzeń HART.
NAMUR Open Architecture
Bramka: z HART na OPC UA do NAMUR Open Architecture (NOA)
Stacja czołowa GW PL ETH/UNI komunikuje się za pośrednictwem OPC UA zgodnie z koncepcją NAMUR Open Architecture (NOA). Urządzenie działa przy tym jako dioda danych, aby przesyłać dane diagnostyczne i procesowe z urządzeń obiektowych HART do dowolnego systemu chmury.
Poprzez analizę i przetwarzanie uzyskanych danych sprawdzana jest efektywność procesu. W razie potrzeby informacje są odsyłane do systemu ERP, aby np. wygenerować automatycznie zlecenia serwisowe. Nie ma to wpływu i nie stanowi zagrożenia dla systemów sterujących procesami.
Proxy do obsługi INTERBUS
Bramki i proxy: z INTERBUS na PROFINET
Chcesz zintegrować aplikację INTERBUS w sieci PROFINET? Idealne rozwiązanie to FL NP PND-4TX IB. Urządzenie konfiguruje się za pomocą odpowiedniego narzędzia do programowania. Zintegrowany switch można wykorzystać w szafie sterowniczej jako urządzenie uplink do układu sterowania lub poza szafą do połączenia szeregowego.
Proxy do PROFIsafe
Bramki i proxy: komunikacja PROFIsafe poza granicami sieci
Unikalne rozwiązanie: korzystanie z PROFIsafe kompleksowo i poza granicami sieci.
Bramka PROFIsafe firmy Phoenix Contact umożliwia bezpieczną komunikację między dwoma sieciami PROFINET. Dzięki temu można realizować wymagania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. koncepcje wyłączenia awaryjnego, w sposób kompleksowy i niezależny od producenta.
Przemysłowy serwer czasu dla sieci Ethernet
Przemysłowe serwery czasu: określanie godziny i lokalizacji dla sieci Ethernet dzięki GPS, GALILEO lub GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
Przemysłowy serwer czasu FL TIMESERVER NTP udostępnia informacje o czasie poprzez protokół NTP w sieci Ethernet. Godzina jest odbierana za pomocą GPS, GALILEO lub GLONASS niezależnie od innych usług NTP i bez połączenia z Internetem. Wytrzymała obudowa IP68 z wbudowaną anteną i zasilaniem PoE umożliwia montaż urządzenia pod gołym niebem.
Bramka Ethernet HART
Bramka Ethernet HART
W zależności od zastosowania możliwy jest dostęp do wszystkich cyfrowych danych urządzeń HART przez port szeregowy RS-485 lub sieć Ethernet.
Bramka Ethernet HART umożliwia do dostęp do 40 urządzeń poprzez PROFINET, Modbus TCP/IP i HART IP. Każde przyłącze urządzenia posiada własnego mastera HART do szybkiego przesyłania danych HART przez sieć Ethernet.
W przypadku zastosowania sieci Modbus TCP/IP możliwe jest ponadto udostępnienie czterech wejść cyfrowych oraz czterech wyjść cyfrowych.