Bramka magistrali jest przewidziana do sieci PROFINET. Bramka magistrali stanowi element łączący z systemem we/wy Inline i podłączonymi do niego przemysłowymi sygnałami we/wy. Do łącznika magistralnego można podłączyć maks. 63 urządzenia Inline. Opisy urządzeń do sterowników Phoenix Contact są integralną częścią narzędzi do programowania PC Worx i PLCnext Engineer. Do zintegrowania stacji Inline w innych systemach programowania są dostępne odpowiednie pliki GSDML. Pliki te można pobrać ze strony: www.phoenixcontact.net/product/2403696.
IL PN BK-PAC
-
Bramka magistrali
2403696
Inline, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
BSH
ID dopuszczenia: 658aABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDAPROFINET
ID dopuszczenia: Z13114cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
2 porty Ethernet (ze zintegrowanym switchem)
Zgodność ze specyfikacją PROFINET V2.3
Obsługuje PROFIsafe (od oprogramowania sprzętowego 1.10)
Obsługuje redundancję systemu PROFINET S2 (od wersji oprogramowania sprzętowego 1.10)
PROFINET RT i IRT
Minimalny czas cyklu PROFINET przy RT i IRT 250 µs
Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji w magistrali lokalnej (500 kb/s lub 2 Mb/s)
Obsługa trzech złączek rozgałęźnych jako odgałęzienie magistrali zdalnej (łącznie 32 urządzenia magistrali zdalnej)
Zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej