IL EC BK-PAC - Bramka magistrali
2702507

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Inline, Łącznik magistrali, EtherCAT®, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

2 przyłącza RJ45
Automatyczne adresowanie
Odwzorowanie stacji jako modułowe urządzenie EtherCAT® przez Modular Device Profile (MDP)
Acykliczna komunikacja danych (protokoły skrzynki pocztowej)
Obsługa SafetyBridge V3
Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego