IB IL 24 DO16-2MBD-PAC - Moduł cyfrowy
2862013

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 Mbit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem ustawy Cyber Resilience Act (CRA).

Szczegóły produktu









Korzyści

16 wyjść cyfrowych
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2- i 3-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 8 A
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym
Wskaźniki statusu i diagnostyki