Bramka magistrali jest w sieci EtherNet/IP™. Stanowi ona element łączący z systemem we/wy Axioline F. Do łącznika magistralnego można podłączyć nawet 63 urządzenia Axioline F. Do zintegrowania stacji Axioline F w systemie programowania jest dostępny odpowiedni plik EDS. Plik można pobrać pod następującym adresem: www.phoenixcontact.com/product/1167192
AXL F BK EIP XC
-
Bramka magistrali
1167192
Axioline F, Łącznik magistrali, EtherNet/IP™, Gniazdo RJ45, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 126,1 mm |
| Głębokość | 74 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715). |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolnie (zwracać uwagę na redukcję obciążalności temperatury) |
| Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
| Obsługiwane protokoły | EtherNet/IP™ |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| DCP | |
| DLR | |
| EtherNet/IP™ | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s (półdupleks lub pełny dupleks (automatyczna identyfikacja, opcjonalnie nastawiana ręcznie)) |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Axioline F magistrala lokalna | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Moduł gniazda magistrali |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
| Serwis | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | USB typu C |
| Granice systemu | |
| Liczba danych procesu (Dane wejściowe) | maks. 504 Bajt |
| Liczba danych procesu (Dane wyjściowe) | maks. 504 Bajt |
| Liczba obsługiwanych uczestników | maks. 63 (na stację) |
| Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | maks. 63 |
| Dane programisty | |
| Długość rejestru (master) | 1484 Bajt |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Axioline F |
| Konstrukcja | modułowy |
| Pozycja montażu | dowolnie (zwracać uwagę na redukcję obciążalności temperatury) |
| Zakres dostawy | wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| Wersja do warunków ekstremalnych | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4 W |
| Potencjały: Zasilanie napięcia logiki UL (z UL jest wytwarzane napięcie magistrali lokalnej Axioline F Umagistrala) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 583 mA (2,0 A w Umagistrala, UL = 24 V, aplikacje z dopuszczeniem UL, do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 2) |
| maks. 670 mA (2,5 A w Umagistrala, UL = 24 V) | |
| Pobór prądu | typ. 85 mA (bez modułu we/wy, UL = 24 V) |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; elektroniczne |
| Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; elektroniczne | |
| Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
| Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
| Zasilanie | maks. 2,5 A |
| maks. 2 A (Aplikacje z dopuszczeniem UL, do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 2) | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Interfejs Ethernet 1 / interfejs Ethernet 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Interfejs Ethernet 1 / zasilanie 24 V napięcia logiki (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Interfejs Ethernet 2 / zasilanie 24 V napięcia logiki (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Interfejs Ethernet 1 / uziemienie funkcyjne | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Interfejs Ethernet 2 / uziemienie funkcyjne | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V napięcia logiki (UL) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyczka Axioline F |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Wtyczka Axioline F | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C (Standard, aplikacje z dopuszczeniem UL; do użytku w obszarach zagrożony wybuchem strefy 2, pozycja montażu: naścienny na poziomej szynie DIN) |
| -25 °C ... 55 °C (Standard, aplikacje z dopuszczeniem UL, do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 2, pozycja montażu: dowolna) | |
| -40 °C ... 70 °C (Rozszerzone, patrz rozdział „Skuteczne testy: Zastosowanie w ekstremalnych warunkach otoczenia” w arkuszu danych.) | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Udar ciągły wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Badanie (szkodliwy gaz) | |
| Standard testowy | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Metoda 4 | |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Wilgotność powietrza (względnie) | 75 % ±3 % |
| Czas trwania badania | 21 Dni |
| Stężenie objętościowe H2S (Siarkowodór) | 50 ppb |
| Stężenie objętościowe NO2 (Dwutlenek azotu) | 1250 ppb |
| Stężenie objętościowe Cl2 (Chlor) | 10 ppb |
| Stężenie objętościowe SO2 (Dwutlenek siarki) | 300 ppb |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | UL 20 ATEX 2441X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IECEx ULD 20.0026X |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | cULus |
| Certyfikat | E238705 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Certyfikat | E366272 |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | , 2021122309114456 |
| Numer artykułu | 1167192 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI21D |
| Klucz produktu | DRI21D |
| GTIN | 4063151184674 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 218 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 177 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 80-05-7) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | c356d99b-0801-4f28-8f57-8c182e20c664 |
Produkty kompatybilne
-
AXL F BS BK - Przyłączenie magistrali 2701422
-
AXL F BS CAP - Osłonka 2702275
-
AXL CN S/UL - Wtyk 2701421
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy 1201662
-
FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Kabel instalacyjny 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Złącza wtykowe RJ45 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - Złącza wtykowe RJ45 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - Praska zaciskowa 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Panel krosowniczy 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227575
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227580
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227583
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BL - Kabel krosowe 1697663
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - Kabel krosowe 1367338
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - Kabel krosowe 1367339
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BK - Kabel krosowe 1639418
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BK - Kabel krosowe 1639421
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BK - Kabel krosowe 1639424
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-YE - Kabel krosowe 1697692
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-YE - Kabel krosowe 1697694
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-YE - Kabel krosowe 1697697
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
EMT (35X18,7)R - Etykieta wtykana 0801831
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Kabel połączeniowy 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Kabel połączeniowy 1021809
Korzyści
2 porty Ethernet (ze zintegrowanym switchem)
Szybkość transmisji 10 Mb/s i 100 Mb/s
Obrotowy przełącznik kodujący do ustawiania nadawania adresu IP i innych funkcji
Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
Możliwość pominięcia czasu pracy w złączu magistralnym (na 0 µs)
Typowy czas cyklu magistrali lokalnej Axioline F ok. 10 µs
Zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej
Obsługuje Axioline Smart Element
Obsługuje pasywne Smart Element (od wersji oprogramowania sprzętowego 1.30)
Obsługuje IOL-CONF (od wersji oprogramowania sprzętowego 1.30)
Obsługuje Diag+
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Częściowo lakierowane płytki drukowane
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław