Moduł wejść cyfrowych Axioline E podłącza się poprzez port A IO-Link do mastera IO-Link. Służy on do odbioru sygnałów cyfrowych poprzez IO-Link. Poprzez mastery IO-Link możliwe jest stosowanie w różnych sieciach.
UL Listed
ID dopuszczenia: E238705Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 1 A |